Standardni cilindar DSNU-16-80-PPV-A

19231

GTIN 4052568003302

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
16 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
120.6 N
Hod
80 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo