Standardni cilindar DSNU-20-40-PPV-A

19236

GTIN 4052568003340

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
20 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
188.5 N
Hod
40 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo