Standardni cilindar DSNU-20-100-PPV-A

19239

GTIN 4052568067113

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
20 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
188.5 N
Hod
100 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo