Standardni cilindar DSNU-25-125-PPV-A

19249

GTIN 4052568003463

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
25 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
294.5 N
Hod
125 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo