ISO cylinder DSNU-25-300-PPV-A
19253
GTIN 4052568003500
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
25 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
294.5 N
Hod
300 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo