Standardni cilindar ESNU-8-10-P-A
19254
GTIN 4052568067120
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
potiskujući - sa jednostrukim dejstvom
Prečnik klipa
8 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
24.6 N
Hod
10 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane