Standardni cilindar ESNU-20-25-P-A

19267

GTIN 4052568067229

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
potiskujući - sa jednostrukim dejstvom
Prečnik klipa
20 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
169 N
Hod
25 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane