Standardni cilindar ESNU-20-50-P-A
19268
GTIN 4052568067236
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
potiskujući - sa jednostrukim dejstvom
Prečnik klipa
20 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
169 N
Hod
50 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane