Okrugli cilindar CRHD-80- -PPV-A-MC

195517

Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
80 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
3016 N
Hod
10 mm - 500 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo