Okrugli cilindar CRHD-40- -PPV-A-MS

195520

Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
40 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
754 N
Hod
10 mm - 500 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo