Okrugli cilindar CRHD-32- -PPV-A-MC-S6

195549

Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
32 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
483 N
Hod
10 mm - 500 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo