Okrugli cilindar CRHD-50- -PPV-A-MC-S6
195551
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
50 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1178 N
Hod
10 mm - 500 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo