Okrugli cilindar DSNU-32-160-P-A

195986

GTIN 4052568158378

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
32 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
482.5 N
Hod
160 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane