Okrugli cilindar DSNU-32-250-P-A

195988

GTIN 4052568158392

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
32 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
482.5 N
Hod
250 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane