Okrugli cilindar DSNU-32-320-P-A
195989
GTIN 4052568158408
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
32 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
482.5 N
Hod
320 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane