Okrugli cilindar DSNU-40-320-P-A

195999

GTIN 4052568158507

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
40 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
752.9 N
Hod
320 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane