Okrugli cilindar DSNU-50-25-P-A
196000
GTIN 4052568158514
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
50 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1178.1 N
Hod
25 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane