Okrugli cilindar DSNU-63-100-P-A

196014

GTIN 4052568158651

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
63 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1870.3 N
Hod
100 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane