Okrugli cilindar DSNU-63-320-P-A

196019

GTIN 4052568158705

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
63 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1870.3 N
Hod
320 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane