Okrugli cilindar DSNU-32-25-PPV-A
196020
GTIN 4052568005108
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
32 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
482.5 N
Hod
25 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo