Okrugli cilindar DSNU-32-80-PPV-A

196023

GTIN 4052568158736

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
32 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
482.5 N
Hod
80 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo