Okrugli cilindar DSNU-32-320-PPV-A

196029

GTIN 4052568158774

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
32 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
482.5 N
Hod
320 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo