Okrugli cilindar DSNU-40-40-PPV-A
196031
GTIN 4052568158798
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
40 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
752.9 N
Hod
40 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo