Okrugli cilindar DSNU-40-80-PPV-A

196033

GTIN 4052568158811

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
40 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
752.9 N
Hod
80 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo