Okrugli cilindar DSNU-40-160-PPV-A

196036

GTIN 4052568158842

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
40 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
752.9 N
Hod
160 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo