Okrugli cilindar DSNU-50-40-PPV-A
196041
GTIN 4052568158897
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
50 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1178.1 N
Hod
40 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo