Okrugli cilindar DSNU-50-125-PPV-A

196045

GTIN 4052568158934

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
50 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1178.1 N
Hod
125 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo