Okrugli cilindar DSNU-50-200-PPV-A
196047
GTIN 4052568158958
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
50 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1178.1 N
Hod
200 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo