Okrugli cilindar DSNU-63-50-PPV-A
196052
GTIN 4052568159009
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
63 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1870.3 N
Hod
50 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo