Okrugli cilindar DSNU-63-80-PPV-A

196053

GTIN 4052568159016

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
63 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1870.3 N
Hod
80 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo