Okrugli cilindar DSNU-63-200-PPV-A
196057
GTIN 4052568159054
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
63 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1870.3 N
Hod
200 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo