Okrugli cilindar ESNU-40-10-P-A
196379
GTIN 4052568159337
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
potiskujući - sa jednostrukim dejstvom
Prečnik klipa
40 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
687.6 N
Hod
10 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane