Okrugli cilindar ESNU-50-10-P-A

196382

GTIN 4052568159368

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
potiskujući - sa jednostrukim dejstvom
Prečnik klipa
50 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1072.8 N
Hod
10 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane