Okrugli cilindar ESNU-63-10-P-A
196385
GTIN 4052568159399
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
potiskujući - sa jednostrukim dejstvom
Prečnik klipa
63 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1765 N
Hod
10 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane