Okrugli cilindar ESNU-63-50-P-A

196387

GTIN 4052568159412

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
potiskujući - sa jednostrukim dejstvom
Prečnik klipa
63 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1765 N
Hod
50 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane