Paralelna hvataljka HGPM-08-EO-G9
197561
GTIN 4052568160586
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
8 N
Hod po čeljusti hvataljke
2 mm
Prepoznavanje položaja
bez