Paralelna hvataljka HGPM-12-EO-G6
197565
GTIN 4052568160623
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
13.5 N
Hod po čeljusti hvataljke
3 mm
Prepoznavanje položaja
bez