Paralelna hvataljka HGPM-12-EO-G9
197567
GTIN 4052568160647
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
13.5 N
Hod po čeljusti hvataljke
3 mm
Prepoznavanje položaja
bez