Priključak nasadni za crevo C-1/2-P-13
2026
GTIN 4052568017910
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Unutršanji navoj G1/2
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa unutrašnjim Ø 13 mm
Nominalna širina
11 mm