Standardni cilindar DSBG-160-250-PPVA-N3

2029470

GTIN 4052568250621

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
160 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
12064 N
Hod
250 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo