Standardni cilindar DSBG-160-400-PPVA-N3

2029472

GTIN 4052568250645

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
160 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
12064 N
Hod
400 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo