Mehanički odvajač HPVS-22-30-A

2095362

GTIN 4052568251338

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
22 mm
Hod
30 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
225 N