Standardni cilindar DSBC-50-300-PPSA-N3
2102633
GTIN 4052568251482
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
50 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1178 N
Hod
300 mm
Prigušenje
samopodešavajuće pneumatsko prigušenje krajnjeg položaja