Standardni cilindar DSBC-32-70-PPVA-N3
2123072
GTIN 4052568251703
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
32 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
483 N
Hod
70 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo