Standardni cilindar DSBC-32-20-PPSA-N3
2123085
GTIN 4052568251734
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
32 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
483 N
Hod
20 mm
Prigušenje
samopodešavajuće pneumatsko prigušenje krajnjeg položaja