Standardni cilindar DSBC-63-300-PPSA-N3
2126689
GTIN 4052568252199
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
63 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1870 N
Hod
300 mm
Prigušenje
samopodešavajuće pneumatsko prigušenje krajnjeg položaja