Standardni cilindar DSBG-125-40-PPVA-N3

2159623

GTIN 4052568252373

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
125 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
7363 N
Hod
40 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo