Standardni cilindar DSBG-125-500-PPSA-N3

2159919

GTIN 4052568252632

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
125 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
7363 N
Hod
500 mm
Prigušenje
samopodešavajuće pneumatsko prigušenje krajnjeg položaja