Linearni pogon DFPI-250- -ND2P-C1V-NB3P-A
2200311
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Prečnik klipa
250 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
29452 N
Hod
40 mm - 990 mm
Prepoznavanje položaja
sa integrisanom mernom letvom
2200311