Linearni pogon sa integrisanom mernom letvom DFPI
Jednostavna za ugradnju - robusna i bezbedna za upotrebu: linearni pogon otporan na koroziju DFPI prema ISO 15552 sa integrisanim sistemom za merenje položaja ili potpuno integrisanim pozicionerom.
- Interfejsi za pričvršćivanje u skladu sa ISO 15552 na poklopcu ležaja i krajnjem poklopcu
- Robusne izvedbe vučnih šipki
- Integrisana provođenje vazduha
- Po izboru sa integrisanom mernom letvom ili kompletno integrisanim pozicionerom
- IP65, IP67, IP69K, NEMA4
- Prema EU direktivi o zaštiti od eksplozije (ATEX)